HYDAC KineSys - Trends in der Antriebstechnik.

Lösungen von heute für die Anwendungen von morgen. 

Die ganze Welt ist in einer stetigen Veränderung. Tagtäglich werden auf unterschiedlichsten Ebenen Entwicklungen vorangetrieben, um Produkte und Services zu verbessern. Hierbei sind alle Menschen bzw. Firmen involviert, die Produkte gebrauchen und herstellen. Die Entstehung von neuen Lösungen wird in ähnlichen Richtungen betrieben. Diese Orientierung zeichnet sich in verschiedenen Trends ab, die jedoch nicht einem kurzzeitigen Wandel unterliegen, sondern uns langfristig weiter beschäftigen werden. Diese gleichgerichtete langfristige Entwicklung nennt man Megatrends.

 

HYDAC KineSys verfolgt diese Entwicklung gleichermaßen und fügt den Antriebssystemen Detaillösungen für die Zukunft bei, um die Megatrends weiter bei der Umsetzung voranzutreiben. Schwerpunkt liegt dabei auf folgenden Themen:

Ressourcenschonung

 

 

  • Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Antriebsleistung durch energieoptimierte Aggregate Auslegung


  • Verringerung von Baugröße und Gewicht durch kleinere Tankvolumen und weniger Öl


  • Verringerung der Geräuschemissionen durch leise Pumpen und niedrige Dauerdrehzahl


  • Beschleunigung von Prozessen durch optimierte Ansteuerung und hochdynamische Antriebe


Globalisierung

 

 

  • Antriebsregler mit übersichtlicher Bedieneroberfläche („Ready for Hydraulics“)


  • Einfache Inbetriebnahmeunterstützung, Ferndiagnosen und Fernwartung


  • Mehrfrequenzbetrieb


  • Großer Eingangsspannungsbereich


Konnektivität

 

 

  • Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch Kommunikation über Feldbusse


  • „Überschaubare Technik“ durch einheitliche Feldbusübertragung aller Sensorsignale


  • Schnelle Ersatzteilidentifikation durch Verwendung von QR-Codes auf den Typenschildern


  • Einfache Bedienbarkeit


  • Vorausschauende Instandhaltung durch Leckageüberwachung, Trockenlaufschutz …


Sicherheit

 

 

  • Einfache Umsetzung von kundenspezifischen Sicherheitskonzepten nach den definierten elektrischen Sicherheitsfunktionen STO (Safe Torque Off) und SLS (Safely Limited Speed)


  • Sichere Einheit aus Antrieb und Ventilverkettung: Pressensteuerblock mit zertifizierten Sicherheitsfunktionen

Wo Sie uns finden